2023年度の取り組み
採択企業紹介
2023年度は、多数の応募アイデアの中から厳正な審査を経て、
最優秀賞1社、優秀賞2社、敢闘賞3社に加えて、採択企業として計7社を採択しました。
採択企業の皆様とは、協業やビジネス化に向けた取り組みを検討していきます。
最優秀賞
- 株式会社Xenoma
- Xenomaは、医療・ヘルスケア分野における衣服型デバイス等の製造販売およびサービスの提供をする会社です。
優秀賞
- 株式会社オンテロープ
- オンテロープは、聴覚障害者向けの「音が目でわかるプロダクト」を開発しています。プロダクトづくりだけではなく、「相互探求の文化づくり」と両輪で社会実装を行います。
優秀賞
- Biodata Bank株式会社
- Biodata Bankは2018年に設立し、“全世界から熱中症をゼロにする”をミッションとして、深部温度測定技術を軸に使いやすいウェアラブルデバイスソリューションを提供する会社です。
敢闘賞
- 一般社団法人スポーツ能力発見協会
- “『発見』を通して、全ての人が自信を持って挑戦できる社会を創る。”人は好きなことに熱中する時に最大限の能力(パフォーマンス)を発揮します。私たちはスポーツを通して、子どもから大人まで全ての人が、自分の本当に好きなこと、夢中になれること、熱中できるものを見つけるキッカケを提供し、夢に向かって自信をもって挑戦できる社会・運動を通じて楽しい日々を過ごせる社会を創造します。
- 株式会社JOYCLE
- JOYCLEは、ごみを運ばず、燃やさず、資源化する分散型アップサイクルインフラを普及させるサービスを展開しています。既存のアップサイクル装置のパフォーマンスや稼働状況を可視化するJOYCLE BOARD、アップサイクル装置のデリバリーをデータでガイダンスするJOYCLE SHAREの開発・提供する会社です。
- AZAPA株式会社
- AZAPAは、自動車開発で実績を重ね、 主に移動・物流、エネルギーの分野で 企業や国、自治体や大学などとともに新しい社会システムを開発、実装しており、産業構造全体にイノベーションを起こし続けています。
募集内容
| 応募期間 | 2023年10月9日(月)~2023年12月18日(月) |
|---|---|
| 選考基準 |
|
| 応募資格 | 法人格を有する団体又は大学・研究機関等に属する研究員・学生(院生含む。)等個人 |
| 賞金 | 最優秀賞:100万円 優秀賞:50万円 |
募集テーマ
ムラタのハードウェアを活用した、
これからの世の中を変えていくサービス・ソリューション案
-
小型・薄型・静音のエアデバイスを実現
マイクロブロア(エアポンプ)
空気を吸引・吐出、加圧・減圧をするデバイスを活かせるスタートアップと共創したい
-
押圧/状態を高感度で検知するフレキシブルな薄型センサ
圧電フィルムセンサ(PicoleafTM)
ポリ乳酸を原料とするエコでフレキシブルな圧電フィルムセンサを応用展開し、新しい市場価値をスタートアップと共創したい
-
センサデータプラットフォームによるApp開発の高速化
IoTセンサプラットフォームPifaa
尖ったセンサやセンサデータの利活用アイデアをもつスタートアップとビジネスを共創したい
-
低周波音を精度良く連続測定できる接触型センサ
音響センサ(開発品)
音の変化を読み取り、いちはやく異常検知をしたいスタートアップと共創したい
-
RFIDソリューションをワンストップ提供
RFID製品
“RFIDでの取得データを活かす・活用幅を広げる技術”、または、”用途特化型サービス/プラットホーム“を持つスタートアップと共創したい
-
心拍のゆらぎが疲れを可視化
疲労ストレス計
自律神経の状態を可視化し、ヒトがもっと健康に元気になるサービスを作りたいスタートアップと共創したい
-
現場の見える化・業務改善支援ツール
JIGlet
アナログ作業の現状を把握し、効率化を進めるサービスをつくりたいスタートアップと共創したい
-
高い品質と多彩なラインアップであらゆるニーズに対応
センサ
より特化したAMR(全方位検知)センサ・スイッチを求めるスタートアップと共創したい
-
無線通信デバイスの開発と認証を容易に実現
通信モジュール
- 1.無線通信モジュールの価値を高める技術を持つスタートアップと共創したい
- 2.無線通信モジュールのこれまでにないユースケースを持つスタートアップと共創したい
-
知財
ムラタの特許を活用したいスタートアップと共創したい
-
共通
ムラタのハードウェアを活用した、これからの世の中を変えていくスタートアップと共創したい
取り組みスケジュール
-
STEP
012023年10月9日~
2023年12月18日
アイデア募集対象となる募集テーマを電子部品2製品から電子部品、ソリューション、製品など10テーマに拡充して、募集を行いました。
-
STEP
022023年11月10日/
12月4日
プロジェクト説明会弊社みなとみらいイノベーションセンターでオフライン形式の説明会を開催しました。
説明会ではプロジェクト概要や募集テーマの説明、ハードウェアの解説を行いました。また、ハードウェアに直接触れられるコーナーで、ムラタの技術を体感いただける時間が設けられました。 -
STEP
032023年12月19日~
2024年3月下旬
選考一次選考は書類選考、二次選考は面談、最終選考はプレゼンテーション形式での審査を実施しました。
-
STEP
042024年4月
選考結果発表・
表彰式開催厳正なる審査の結果、採択企業を決定し、4月に表彰式を開催しました。
-
STEP
05採択後
ムラタとの協業/
ビジネス化に向けた検討採択企業の皆様とは、現在新しいビジネスや技術の創出に向けた取り組みを行っています。
ムラタは人々の生活を豊かにする社会価値の創造をめざし、志やビジョンを共有しながら長期的なパートナーシップを築ける共創パートナーを求めています。ムラタとの共創にご関心のある方は、ぜひお問い合わせください。